配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
型号: 09 15 100 0602
M23 Hood angled 7 – 12mm
M23 Hood angled 7 – 12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0602
M23 Hood angled 7 – 12mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Signal
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda przewodu
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Wersja EMC
Wersja
  • Rozmiar M23
  • Wersja wyprowadzenie kątowe
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 stan zablokowania
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania
  • Zakres zaciskania 7 ... 12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Stop miedziano-cynkowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 131,1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140183995
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较