Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
饰品
3
插芯
32
Varenummer: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
M23 Hood cable to cable 7-12 mm

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable to cable housing, EMC version, Size: M23, Screw locking, ComLock rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP67, locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
饰品
3
插芯
32
produkt detaljer
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 飞线底座
  • 上壳/底座介绍 EMC版
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    ComLock 快锁装置
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 7 ... 12 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 73.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140162938
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare