配套产品
配套产品
Combinables
10
Контактные вставки
10
型号: 09 15 600 0493
M23 P ComLock Hood 11-17 mm
M23 P ComLock Hood 11-17 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0493
M23 P ComLock Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Контактные вставки
10
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Power
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха EMC version
Версия
  • Размер M23
  • Версия Top entry
  • Тип блокировки ComLock rapid locking
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Ассортимент зажимов 11 ... 17 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Copper-zinc alloy
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 5
  • Вес нетто 92.4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140184299
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较