Matching Products
Matching Products NEW
插芯
10
Osanumero: 09 15 600 0483
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 15 600 0483
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Insertos
10
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Power
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 EMC版
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 ComLock-S 快锁装置
  • 详细资料 兼容 Speedtec (TE)
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 11 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 92.2 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184312
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare