配套产品
配套产品
Inserts
10
型号: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Hood 7-12 mm
M23 P  ComLock-S Hood 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
ComLock-S 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
10
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Power
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Top entry
  • Locking type ComLock-S rapid locking
  • Details Compatible to Speedtec (TE)
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 鎖定狀態
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 鎖定狀態
  • Clamping range 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 銅- 鋅合金
  • Surface (hood/housing) 鍍鎳
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 93.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184305
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较