配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 21 47 000 0000
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0000
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M5
  • Elément Traversée de cloison
  • Spécification
    Avec conducteurs
    pour montage avant
Version
  • Genre Mâle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 3
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Tension nominale 60 V
  • Tension de claquage 0.8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension II
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Longueur du conducteur ‌ 20 cm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀金
  • Matériau (capot/embase) 黄铜,镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-105
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140224643
  • eCl@ss 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs)
  • UNSPSC 24.0 39121413