Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 40 000 9907
M6x30 guiding bush HPR Enlarged PE frame
M6x30 guiding bush HPR Enlarged PE frame

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bucşă de ghidare
pentru carcase
Mamă
Oţel inoxidabil
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 000 9907
M6x30 guiding bush HPR Enlarged PE frame
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 导衬
  • 附件介绍 用于上壳
版本
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 4
  • 净重 5.963 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193536
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați