配套产品
配套产品
型号: 21 34 830 0388 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0388 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M8 A编码
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 46 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140141469
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604