登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
32
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
Circular connectors System cabling
M8
21 34 808 3380 015
型号: 21 34 808 3380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x0,25mm² PVC
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Connector 2
M8 A 3pole female angled overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M8
Erkek Düz
Konnektör 2
M8
Dişi Açılı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 0,25 mm²
Kodlama
A-Kodlu
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
54 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140140967
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found