设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 810 0481 020
型号: 21 34 810 0481 020
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0481 020
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x0,25mm² PVC LiYY
连接器1
M8 A 4pole female straight overmolded
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M8
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M8 A-coding
Female Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x 0.25 mm²
编码
A-coding
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
74 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140141254
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found