Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
1
Parça numarası: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 810 0481 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
1
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M8 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 159 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140141261
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın