Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 800 0481 150
型号: 21 34 800 0481 150
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0481 150
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
4x0,25mm² PVC LiYY
커넥터 1
M8 A 4pole male straight overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M8
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M8 A-코딩
수형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
15 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 0.25 mm²
코딩
A-코딩
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
회색
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
체코
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140815308
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604