配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C70 0477 020
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0477 020
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M8 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (ポリウレタン)
  • Couleur (câble)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exemptions RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • État ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 含まず
  • Substances REACH ANNEXE XIV 含まず
  • Substances REACH SVHC はい
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances はい
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 車両用防火
  • PROFINET はい
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 140 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140242333
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600