Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M8 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M8 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140249073
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta