中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Câbles assemblés
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
1
没有可用数据
eShop
Câbles assemblés
Puissance et signal
...
Connecteurs circulaires Câbles assemblés
M8
21 34 B20 0822 010
型号: 21 34 B20 0822 010
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0822 010
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
(8x0,14mm²) PUR
Connecteur 1
M8 A 8pole female straight shld overm
Identification
Catégorie
系统布线
Série
Connecteurs circulaires M8
Elément
电缆组装
Spécification
预装一端
Connecteur 1
M8 A编码
母头 直式
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
8x 0.14 mm²
Codage
A编码
Données techniques
Limite de température
-30 ... +80 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140242098
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found