配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 010
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 010
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING M8 T1 Industrial Mâle
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING M8 T1 Industrial Femelle
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Ignifuge
    Résistant à l'huile
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Single Pair Ethernet (SPE)
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Intensité nominale 4 A
  • Intensité nominale (puissance) 8 A
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Diamètre de câble 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble
  • Compatible chaîne porte-câbles Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Résistance à l'huile
    IEC 60754-1 Sans halogène
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 102,5 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600