配套产品
配套产品
型号: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 100
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING M8 T1 Industrial Male
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M8 T1 Industrial Zásuvka (female)
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování Single Pair Ethernet (SPE)
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Jmenovitý proud (data) 4 A
  • Jmenovitý proud (napájení) 8 A
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Průměr kabelu 7,1 mm ±0,3 mm
  • Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu
  • Vhodný pro vlečné řetězy
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 耐油
    IEC 60754-1 无卤
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600