登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
97 00 000 1941
型号: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
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
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
HARTING Mini PushPull
Identificare
HARTING ix Industrial
®
Element
Set trecere prin panou
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Caracteristici
Adecvat pentru toate versiunile PoE
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie lipită
Ecranare
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Număr de contacte
10
Codificare
Tip B
Tip blocare
PushPull
Conţinut pachet
Garnitură de izolare flanşă
HARTING ix Industrial® In-line jack type B (Signal)
board drillings for M2.5
Caracteristici tehnice
Secțiune fir [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Diametru exterior fir
≤1,55 mm
Curent nominal
1,5 A
Curent nominal
3 A per contact când se utilizează cu 4 contacte (1,2,6,7)
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Rezistenţă izolaţie
>500 MΩ
Rezistenţă de contact
≤ 30 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-60 ... +85 °C
Umiditate relativă
95 % Fără condensare (în funcţionare)
95 % Fără condensare (depozitare/transport)
Cicluri de cuplare
≥ 750
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Diametru cablu
6,3 ... 7,2 mm
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (ecranare contacte)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Culoare (inserţie)
Negru
Material (ecranare)
Oţel inoxidabil
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Material (carcasă/priză)
Tereftalat de polibutilenă (PBT)
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Material (etanşare)
PTS
Culoare (garnitură de izolare)
Galben
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息