設備端 / 面板饋通
129
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
33 48 344 7806 003
型号: 33 48 344 7806 003
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 003
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
1. csatlakozó
HARTING MPP ix Type A overmolded
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING Mini PushPull
Azonosítás
HARTING ix Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
A típus
Fröccsöntött
IDC vezeték-rögzítés
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Lyukasztó csatlakoztatás
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,3 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Lezárási mód
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Lyukasztó csatlakoztatás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-10 ... +70 °C mozgatott
-5 ... +70 °C A lefektetés során
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,3 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
IEC 60332-2-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140796584
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found