매칭 제품
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
129
품번들: 33 48 344 7806 030
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 3,0m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 3,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3 m
Notes
비교하다
품번들: 33 48 344 7806 030
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 3,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
129
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    连接器1
    连接器2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® 타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    피어싱 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법
    IDC 절연 이동 터미네이션
    피어싱 터미네이션
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -10 ... +70 °C 이동됨
    -5 ... +70 °C 작업 중
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140796508
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다