登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
eShop hírek
Han
® /
ipari csatlakozók
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
Rendszer kábelezés
...
Data Rézkábel
HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
33 48 343 4804 005
型号: 33 48 343 4804 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,5m
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
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
1. csatlakozó
HARTING MPP ix Type A overmolded
2. csatlakozó
HARTING MPP ix Type A overmolded
Azonosítás
Kategória
Patch cord
Sorozat
HARTING Mini PushPull
Azonosítás
HARTING ix Industrial
®
Elem
Cavi pre-assemblati
Specifikáció
Pre-cablato su entrambi i lati
1. csatlakozó
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Coestruso
2. csatlakozó
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Coestruso
Kábeltípus
Cavo in rame (tondo)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Lezárási mód
A perforazione d'isolante
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C non spostato
-40 ... +80 °C spostato
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretano)
Színes (kábel)
Giallo
RoHS
Conforme
ELV státusz
Conforme
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Non incluso
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Non incluso
REACH SVHC anyagok
Non incluso
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Non incluso
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
45 kg
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140260566
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020