设备端 / 面板馈通
136
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Data 铜质电缆
HARTING ix Industrial
®
33 48 344 7804 002
型号: 33 48 344 7804 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
136
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
HARTING MPP ix Type A overmolded
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
System cabling
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overmoulded
IDC termination
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
Piercing termination
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
0.2 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
IDC termination
Piercing termination
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C
电缆直径
6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Yellow
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
UL 1581, Sec. 1090 (H) Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
UL style 21815
IEC 60754-2 Halogen freeness
EN 50618 UV resistant
商业数据
包装尺寸
1
净重
27.5 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140564039
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found