配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
129
型号: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Tanımlama HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Konnektör 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Delik açma sonlandırma
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi
    IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
    Delik açma sonlandırma
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -10 ... +70 °C taşındı
    -5 ... +70 °C Serme sırasında
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,3 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140796713
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较