Data 铜质电缆
HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
33 48 353 5A21 002
型号: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
B型
一体成型
连接器2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
B型
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.2 m
芯数
10
芯结构
10x AWG 26
接线方式
IDC接线方式
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
极限温度
-5 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140260795
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found