配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B型
    一体成型
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
Versão
  • Comprimento do cabo 0.4 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 10x AWG 26
  • Método de terminação 绝缘置换连接绝缘位移终端
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1.5 A
  • Tensão Nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -5 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (聚氨酯)
  • Cor (cabo) 灰色
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140260818
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600