HARTING PushPull
33 48 353 5A21 010
型号: 33 48 353 5A21 010
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 010
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificación
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Sobremoldeado
Conector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo B
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de núcleos
10
Estructura de núcleo
10x AWG 26
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
Corriente nominal
1,5 A
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Temperatura de limitación
-5 ... +80 °C no desplazado
-40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140260849
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found