Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Fieldbus
66 63 009 5213
型号: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Element
Bus interface
Specificație
MVB/WTB interface
Versiune
Metoda de terminaţie
Cage-clamp termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 1
Număr de contacte
9
Versiune
Top entry
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x
Tip blocare
Hexagonal screw Thread M3
Conţinut pachet
封板
压接法兰
压接套管
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.08 ... 0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensiune nominală
< 50 V AC
< 75 V DC
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Nivel de performanţă
1
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
选择性金镀
Material (carcasă/priză)
压铸锌
Lungime
61.7 mm
Lăţime
31.6 mm
Înălţime
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
82.32 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140216556
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found