电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han-Compact
®
61 88 201 0211 00
型号: 61 88 201 0211 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电机电缆
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0211 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
Motorkábel
规格
Előszerelt az egyik oldalon
连接器1
Han-Compact
®
Lengő csatlakozóház
Han
®
Q 4/2 Apa
电缆类别
Rézkábel (kerek)
Verzió
电缆长度
1,5 m
芯结构
4 x 1,5 mm²
接地针
Igen
应用领域
motorcsatlakozáshoz
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
ECHA SCIP szám
ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
商业数据
包装尺寸
2
净重
265 g
原产国
Románia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274273
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found