配套产品
配套产品
型号: 61 88 201 0289 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电机电缆
预装一端, 带制动, 带接线设备
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0289 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Кабель двигателя
  • Спецификация
    Предварительно собран с одной стороны
    С ограничителем
    с тепловым устройством
  • Соединитель 1
    Han-Compact® Кабельный кожух
    Han® Q 4/2 Вилка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра
    4x 1,5 мм²
    + 2x (2x 0.75 мм²)
  • Контакт PE Да
  • Области применения для подключения двигателей
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 969,55 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274327
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629