配套产品
配套产品
型号: 20 80 001 9921
One Click Cleaner 2,5 mm
One Click Cleaner 2,5 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
一键式清洁器
2.5 mm
注释
比较
型号: 20 80 001 9921
One Click Cleaner 2,5 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Op klikreiniger
  • Beschrijving van het gereedschap 2,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 74,2 g
  • Land van herkomst Japan
  • Europees douanetariefnummer 82055980
  • GTIN 5713140362581
  • eCl@ss 21.012.692,00
  • UNSPSC 24.0 23131504