上売/底座
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
基板用コネクタ
B17
21 96 339 2700
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 7
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
丸型コネクタ B17
名称
ハイブリッド
エレメント
基板用コネクタ
仕様
将来のIEC 61076-2-118 Type B1702012に準拠するアプリケーションB
特長
データ:半田端子付きオスコンタクト
電力:半田端子付きメスコンタクト
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
半田端子
ジェンダー
オス
メス
サイズ
B17
シールド
シールド付き
コンタクト数
7
データコンタクト
4
パワーコンタクト数
2
特殊コンタクト数
1x PEコンタクト
特殊コンタクトの仕様
PEコンタクト
詳細
負荷や電圧がかかった状態での接続/取り外しは禁止されています。
通電を解除してからコネクタを外してください。
必ず技術者が設置してください。
技術的特性
定格電圧
50 V
定格サージ電圧
0.8 kV
定格電流(パワー)
20 A
定格電圧(パワー)
300 V
定格サージ電圧(パワー)
4 kV
使用温度範囲
-30 ... +85 °C
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA GF)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-118参考
UL / CSA
UL 2237 / 2238規格対応準備中
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
19.56 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,223.00
UNSPSC 24.0
39121421