配套产品
配套产品
上売/底座
1
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares B17
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Aplicación B según la futura norma IEC 61076-2-118 Tipo B1702022
  • Características
    Potencia: contactos macho con terminación de soldadura
    Datos: contactos hembra con conductores
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por ondas
    Terminación soldable
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Tamaño B17
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 5
  • Contactos de datos 2
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles
    No se permite la terminación/desconexión bajo carga y/o tensión.
    El conector no estará bajo tensión cuando esté desconectado.
    Instalación a cargo exclusivamente de personal cualificado.
Características técnicas
  • Voltaje nominal (datos) 50 V
  • Voltaje de choque nominal (datos) 0,8 kV
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Voltaje nominal (potencia) 300 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 4 kV
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA GF)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones Inspirado por IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较