配套产品
配套产品
上売/底座
1
型号: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 7
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
1
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Circular connectors B17
  • Название Hybrid
  • Элемент PCB connector
  • Спецификация Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702012
  • Характеристики
    Power: Male contacts with solder termination
    Data: Female contacts with conductors
Версия
  • Метод подключения
    Wave soldering termination
    Solder termination
  • Тип
    Male
    Female
  • Размер B17
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 7
  • Контакты передачи данных 4
  • Число силовых контактов 2
  • Число специальных контактов 1x PE contact
  • Технические характеристики специальных контактов PE contact
  • Подробные данные
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Номинальное напряжение (питание) 300 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 4 kV
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA GF)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较