配套产品
配套产品
Combinables
46
Pótalkatrész
2
型号: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
PCB receptacle male front A-cod 4-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
46
Pótalkatrész
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás PushPull
  • Elem PCB adapter
  • Specifikáció
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa
    Screw locking
    PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 27.79 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140228047
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较