Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe, Przepust panelowy
Do montażu tylnego
Żeński
D-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.34 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia