配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
PFT-housing with bayonet locking notch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: B17
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Ronde connectoren B17
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Recht
    Frontmontage
Versie
  • Grootte B17
  • Bevestiging Bevestigingsopening 4 x 2,8 mm
  • Vergrendelingstype Bajonetvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 vergrendelde toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinklegering
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties Geïnspireerd door IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237/2238 wordt voorbereid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 26,92 g
  • Land van herkomst Taiwan
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较