配套产品
配套产品
型号: 33 02 211 0100 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 10,0m
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 02 211 0100 001
POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 SCRJ duplex FOP
  • Conector 2 SCRJ duplex FOP
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 980 / 1000 µm
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 559 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140150096
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326