配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification 两端预接
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp 光缆
  • Kabelbeskrivning 单模
Version
  • Kabellängd 6 m
  • Ledarstruktur 9 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 金属
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 104 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140152816
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600