登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING PushPull
33 58 231 0050 028
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
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
Kabeltyp
LWL Breakoutkabel 2 x 62,5/125 OCC
Steckverbinder 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Steckverbinder 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2
HARTING PushPull (V4)
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Multimode
Ausführung
Kabellänge
5 m
Adernaufbau
62,5 / 125 µm
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldurchmesser
7 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Metall
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
104 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85447000
GTIN
5713140152755
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found