Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
PP Metal LC duplex MM GOF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Contacte: 2
PushPull
Material: Metal
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identificare LC duplex
  • Element Seturi conectori
  • Descrierea contactului Multimod
Versiune
  • Număr de contacte 2
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 200
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 5,8 ... 7,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 99 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140570641
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați