登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 26 231 0600 016
型号: 33 26 231 0600 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0600 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 60m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Connector 2
LCdx SM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
PushPull XS SFP Termoplast
Kontaktdon 2
LC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
单模
一体成型
用于不封底安装底座,长
Version
Kabellängd
60 m
Ledarstruktur
9 / 125 µm
Detaljer
按需提供其他电缆长度
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
76 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140280908
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found