登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
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
Serie
HARTING PushPull
33 26 231 0250 012
型号: 33 26 231 0250 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0250 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 25m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
PushPull XS SFP
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
PushPull XS SFP Termoplast
Kontaktdon 2
PushPull XS SFP Termoplast
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
till vägginstallerade chassihus, lång
Version
Kabellängd
25 m
Ledarstruktur
50 µm
Detaljer
Andra kabellängder på begäran!
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140281585
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found