登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
33 26 231 0450 012
型号: 33 26 231 0450 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0450 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 45m
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
Kábeltípus
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
1. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
2. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Azonosítás
Kategória
系统布线
Sorozat
PushPull XS SFP
Elem
电缆组装
Specifikáció
两端预接
1. csatlakozó
PushPull XS SFP 热塑性塑料
2. csatlakozó
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Kábeltípus
光缆
A kábel leírása
多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
Verzió
Kábelhossz
45 m
Magfelépítés
50 µm
Részletek
按需提供其他电缆长度
材料特性
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
拉脱维亚
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140281547
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found