登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
eShop nyheter
Industriella kontaktdon / Han
®
Industrial Ethernet-switchar
PCB-kontaktdon
Operatörsgränssnitt
Gränssnittskontaktdon
Circulära kontaktdon
Systemkablage
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemkablage
...
Data FO-kabel
PushPull
33 26 231 0040 012
型号: 33 26 231 0040 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0040 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 4m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
PushPull XS SFP
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
PushPull XS SFP Termoplast
Kontaktdon 2
PushPull XS SFP Termoplast
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
till vägginstallerade chassihus, lång
Version
Kabellängd
4 m
Ledarstruktur
50 µm
Detaljer
Andra kabellängder på begäran!
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140281714
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found