登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
機器側 / パネルフィードスルー
4
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING PushPull
09 45 445 1913
型号: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
機器側 / パネルフィードスルー
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
A型
コネクタ 2
IP20 USB 2.0
A型
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯数
4
芯線構造
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
シールド
屏蔽
技術的特性
定格電流
1.5 A
定格電圧
30 V DC
データ伝送速度
480 Mbit/s
絶縁抵抗
> 1.6 x 10
6
Ω
接触抵抗
≤ 30 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
挿入力
≤ 35 N
引抜力
≥ 15 N
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
ケーブル径
4.9 mm
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
インピーダンス
90 Ω ±15 %
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
材料(包覆成型)
聚酰胺 (PA)
颜色(包覆成型)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
106 g
原産国
马来西亚
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140262737
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found