中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
eShop-nyheder
Industrikonnektorer/Han
®
Industrielle Ethernet-switche
PCB-konnektorer
Operatørgrænseflader
Grænsefladekonnektorer
Cirkulære konnektorer
Systemkabelføring
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
eShop
Systemkabelføring
...
Data Kobberkabel
USB
09 45 445 4910
型号: 09 45 445 4910
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4910
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Type B
Konnektor 2
IP20 USB 2.0
Type A
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
0,5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Afskærmning
Afskærmet
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
1,5 A
Nominel spænding
30 V DC
Datahastighed
480 Mbit/s
Isolationsmodstand
> 1,6 x 10
6
Ω
Kontaktmodstand
≤ 30 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Indsætningskraft
≤ 35 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 15 N
Koblingscyklusser
≥ 750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4,9 mm
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
Impedans
90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Termineringsside
Au over Ni Koblingsside
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
Sort
Materiale (overstøbning)
Polyamid (PA)
Farve (overstøbning)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Naftalin
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
53,17 g
Oprindelsesland
Malaysia
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140262881
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (Koreansk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Polsk)
PDF (Rumænsk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Svensk)
PDF (Russisk)
PDF (Kinesisk)
PDF (Trad. kinesisk)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity