配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
5
型号: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4913
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Conector 2
    IP20 USB 2.0
    Tipo A
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Taxa de dados ‌ 480 Mbit/s
  • Resistência de isolamento > 1,6 x 106 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedância ‌90 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • Material (sobremoldagem) Poliamida (PA)
  • Cor (sobremoldagem) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 109,75 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262911
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较