配套产品
配套产品
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
型号: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    タイプ A
  • コネクタ 2
    IP20 USB 3.0
    タイプ A
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 ‌ 30 V DC
  • データ伝送速度 ‌ 5 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 15 N
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 6.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Masse)
  • インピーダンス ‌90 Ω ±15 %
材質
  • 材質 (インサート) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Kupferlegierung
  • 表面 (コンタクト)
    Sn über Ni anschlussseitig
    Au über Ni steckseitig
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) schwarz
  • 材質 (オーバーモールド) Polyamid (PA)
  • 色 (オーバーモールド) schwarz
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS konform
  • ELVステータス konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 nicht enthalten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 nicht enthalten
  • カリフォルニアProposition 65物質 nicht enthalten
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 55.45 g
  • 原産国 マレーシア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262768
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较