配套产品
配套产品
饰品
6
型号: 09 45 845 1560
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
接线盒空, 用于双口 RJ45 母插芯的固定
电缆直径: 6 ... 9 mm
聚碳酸酯 (PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
型号: 09 45 845 1560
PP-V4-OUT-HIFF-P-BL, empty
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Type af tilbehør Udtag
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Samlekasse tom
    til fastgørelse af 2 x RJ45-femaleindsatser
Version
  • Fastgørelse Vægmontering
  • Detaljer Bestil indsatsen separat.
  • Pakkens indhold
    2-ports udgangshus med beskyttelseshætter
    Kabelhåndtering
    Kabelforskruning
    Etiket
    Samlevejledning
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 9 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polycarbonat (PC)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 360 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140235809
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较