配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 2,5 mm²
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C niet-verplaatst
    -40 ... +70 °C verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst, met versterkte geleiding
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Trillingsbestendig 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oliebestendigheid
    NEK 606 Slibbestendig
    IEC 60754
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140501966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较